ajustes de asientos automotrices

Rodamientos, portacables, conjuntos de tornillos de plomo, etc. para ajustes de asientos de automóvil


Aplicaciones en Asiento Automotriz

aplicaciones de ajuste de asiento de coche

Examinar las piezas aplicables

Rodamientos de plástico liso iglide®

cojinetes y casquillos iglide
  • Resistente a la corrosión y a la suciedad
  • Resistente a los rayos UV, higiénico, amortiguador de vibraciones
  • Resistente al desgaste en ambientes sucios

Cojinetes autoalineables igubal®

cojinetes autoalineantes igubal
  • Fácil manejo y muy rentable
  • Resistente a productos químicos, ligero y robusto
  • Resistente a temperaturas de hasta 392 °F

Portacables e-chain®

e-chain de bajo costo
  • Ligero & alta resistencia a la torsión
  • Diseño de apertura instantánea o cerrado
  • Separadores internos, estándar o con muesca

engranajes iglide®

engranajes iglide
  • Bastidores biselados, espolones y engranajes
  • Varios cubos de eje - redondos, corte en D, llave de
  • pluma Varias opciones personalizadas - 3D SLS, moldeo por inyección, etc.

Rodamientos de pinza

cojinetes de clip igus
  • Diseñados para el montaje de ejes a través de chapa metálica
  • Los rodamientos tienen bridas ubicadas en ambos extremos
  • Los rodamientos están asegurados en la placa de chapa en ambos lados después​​​​​​​

Tornillos de plomo dryspin® & tuercas

Tornillos y tuercas de derivación drylin
  • Alternativa rentable a los tornillos de plomo metálicos
  • Diseño individual, tiempos de entrega cortos
  • Variedad de materiales autolubricantes y libres de mantenimiento

Explore nuestros Servicios para Piezas Personalizadas

Fabricación Aditiva, Impresión 3D

impresión 3d de rodamientos personalizados
  • Métodos FDM, SLS, DLP y print2mold®
  • materiales de impresión 3D y servicios de impresión
  • Entrega rápida y configuración CAD en línea

Fabricación Sustractiva

mecanizado de rodamientos personalizados
  • Utiliza barra de alto rendimiento
  • Resistente al desgaste y libre de mantenimiento
  • Resiste la suciedad, el polvo, la corrosión & humedad

Moldeo por inyección

moldeo por inyección de rodamientos personalizados
  • Sin mantenimiento, vida útil más larga
  • Hasta un 70% más rápido que métodos comparables
  • 55 opciones de material disponibles

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente