Tecnologías Automotrices

Tecnología de rodamientos y movimiento lineal para aplicaciones automotrices a bordo


Aplicaciones

Interior

Exterior y chasis

Compartimiento del motor


Buscar piezas a bordo de dry-tech®

Cojinetes de brida

cojinetes iglide®

  • Cojinete liso dentro de la unidad de carcasa montable
  • Siempre autolubricante & Sin grasa
  • Resistente al polvo y la suciedad
  • Puede soportar cargas medias
cojinetes de clip igus

Cojinetes de pinza iglide®

  • Diseñado para el montaje de ejes a través de chapa metálica
  • Los rodamientos tienen bridas ubicadas en ambos extremos
dryspin

conjuntos de tornillos de plomo dryspin®

  • Roscas de alta hélice, trapezoidales y métricas
  • El más alto nivel de eficiencia también en operación seca
  • Resistente a la corrosión y a
  • la suciedad Larga vida útil, silencioso y resistente a las vibraciones
drylin N

sistemas lineales drylin®

  • Baja altura entre 6 y 12 mm
  • Rieles ligeros en anodizado plateado o negro
  • 4 rieles anchos entre 17-80 mm
cojinetes esféricos igubal

Cojinetes esféricos igubal®

  • Amortiguación de vibraciones y resistente a la corrosión
  • Fácil manejo y muy rentable
  • Resistente a productos químicos, ligero y robusto
  • Resistente a temperaturas de hasta 392 °F
Impresiones 3D

Piezas Personalizadas y Prototipos

  1. Los componentes personalizados se desarrollan con materiales iglide® de alto rendimiento que son autolubricantes, resistentes al desgaste & libres de mantenimiento
  2. Para requisitos específicos como resistencia a productos químicos, suciedad o temperaturas extremas

caja de muestras drytech

Solicite una caja de muestra gratis

asiento de automoción

Ajustes de asiento de coche



Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente