¿Qué es Buzz, Squeak and Trattle (BSR)?
BSR son todos los ruidos que son producidos por componentes y ensamblajes en el vehículo motorizado. Las expectativas de los OEM en este contexto aumentan continuamente. En el caso de accionamientos alternativos como el motor híbrido o eléctrico, se reduce el ruido del accionamiento, como resultado de lo cual los ruidos dentro del vehículo quedan enmascarados en mucho menor medida por un motor de combustión ruidoso. Al mismo tiempo, se está volviendo cada vez más silencioso dentro de los vehículos de motor
.
¿Cómo reducen el ruido los cojinetes lisos iglide®?
Los ruidos siempre surgen donde los componentes interactúan entre sí, es decir donde se produce fricción. Con los polímeros de alto rendimiento optimizados tribológicamente de igus, se consigue un coeficiente de fricción especialmente bajo y, por lo tanto, una aplicación silenciosa. Los polímeros altamente diseñados se caracterizan por el hecho de que, a diferencia del metal, tiene un efecto amortiguador. En aplicaciones que implican estrés vibracional severo, una solución de cojinetes de polímero ayuda a reducir el ruido dentro de los vehículos motorizados. La gama de materiales desarrollados por igus incluye materiales que tienen propiedades de amortiguación especialmente buenas
.