Rodamientos de brida de cuatro pernos de dos pernos & de igubal®


Comprar cojinetes de brida igubal® de dos y cuatro tornillos

EROM

EFOM: Rodamientos de brida con dos orificios de montaje

  • Material de bola esférica: iglide® J Material de
  • la carcasa: igumid G
  • Resistente a la suciedad, polvo, pelusa, corrosión y productos químicos
EFSM

EFSM: Cuatro orificios de montaje

  • Material de bola esférica: iglide® J
  • Material de la carcasa: igumid
  • G Ligero, fácil instalación
  • Resistente a la corrosión
  • Libre de mantenimiento y funcionamiento en seco
EFSM

EFSM: Cuatro orificios de montaje

  • Material de bola esférica: iglide® L280
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Fácil instalación
  • Resistente a la corrosión, ligero
  • Sin mantenimiento, funcionamiento en seco
EROM

EFOM: Rodamientos de brida con dos orificios de montaje

  • Material de bola esférica: iglide® R
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Fácil instalación
  • Alta durabilidad en cargas variables
  • El montaje rápido ahorra tiempo
EROM J4

EFOM: Rodamientos de brida con 2 orificios de montaje

  • Material de bola esférica: iglide® J4 Material de la
  • carcasa: igumid G
  • Muy ligero
  • Libre de mantenimiento, funcionamiento en seco
  • Resistente a la corrosión
EROM

EFOM: Rodamientos de brida con dos orificios de montaje

  • Esférico bola iglide® FC180
  • Fabricado en materiales según FDA y EU 10/2011
  • igumid FC
  • carcasa amortiguadora de vibraciones, corrosión y resistente a la suciedad

Ejemplos de aplicación

Aletas de protección solar en fachadas by Arcora gana el premio bronce manus® 2021

Sistema de aletas de protección solar Arcora

Rodamientos de brida de perno igubal® utilizados para máquinas de embalaje en la fabricación de equipos

igubal

Cojinetes de brida de perno igubal® utilizados en cubiertas de piscinas

igubal

Rodamientos de brida de perno igubal® utilizados en máquinas de eliminación de residuos en plantas de reciclaje

igubal

FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente