automoción

Soluciones e-chain® para su aplicación automotriz

  • Rentable
  • Peso ligero
  • Silencioso
  • Personalización individual según sea necesario
  • Larga vida útil, predecible
  • Probado en condiciones reales
  • Fácil de montar Suave sobre los cables

Comprar productos e-chain®

e-chain® E2 micro

E2 micro e-chain®
  • Alta resistencia a la
  • torsión Alturas interiores más pequeñas y radios de curvatura
  • Soportes de montaje con alivio de tensión opcional
  • Pequeño paso para un funcionamiento silencioso
  • Interior apto para
  • cables Bajo peso

e-chain® E1

E1 e-chain®
  • Solución rentable para grandes volúmenes
  • Se puede acortar o alargar según sea necesario a través de una banda de cadena modular moldeada por inyección
  • Fácil de abrir
  • Fácil de fijar usando el orificio en la banda de la cadena

e-Rib para tubos corrugados

e-Rib para tubos corrugados
  • Poco espacio de instalación requerido a pesar del alto alcance
  • Apto para cables con radio de curvatura definido
  • Se puede reequipar fácilmente
  • Estabilidad evita movimientos laterales involuntarios
  • Sin cambios en la impermeabilidad de la manguera corrugada

Ejemplos de suministros de energía igus® en uso a bordo

Furgoneta con aplicaciones e-chain®
e-chain® en puerta corredera

¡Solicita tu caja de muestras automotriz e-chain® gratis ahora!

caja de muestra automotriz e-chain

Comprobado en el laboratorio de pruebas igus® para uso real

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente