Cambiar idioma :
Correa modular de una sola pieza para aplicaciones simples: con el nuevo E1, se pueden abrir áreas de aplicación adicionales donde anteriormente las cadenas de energía eran demasiado costosas. E1 es rentable para grandes cantidades, rápida de instalar y garantiza el orden y la seguridad donde los cables tienen que ser movidos de vez en cuando
.

Altura interior hi: 10 mm Altura
interior Bi: 13 mm Radios de
flexión R: 18 mm
Paso: 20 mm

Altura interior hi: 17 mm Ancho
interior Bi: 21 - 44 mm Radios de
flexión R: 28 mm
Paso: 25,5 mm

Altura interior hi: 18 mm Altura
interior Bi: 15 mm Radios de
flexión R: 28 mm
Paso: 25.25 mm

Altura interior hi: 20 mm Altura
interior Bi: 15 mm Radios de
flexión R: 28 mm
Paso: 25 mm
Acortamiento y alargamiento de la e-chain®.
Aplicaciones en diversos sectores industriales y en el laboratorio de pruebas igus®.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas