Suministro de energía: protegido y flexible

Un " basic flizz® " e-chain® en el limpiador de pantalla de una turbina de agua ahorra espacio y costos de mantenimiento.

Perfil

  • Lo que se necesitaba: suministro de energía flizz® básico, cable chainflex®
  • Requisitos: Se requería un sistema de enrutamiento de cables seguro y compacto para reemplazar el sistema de festooning actual. La nueva solución también debía ser fácil de instalar y mantener.
  • Industria: Energías renovables, centrales hidroeléctricas
  • Éxito para el cliente: El flizz® básico se instaló completamente en tan solo 1.5 horas. Ahora solo se requieren 30 centímetros de espacio de instalación para el cable de 15 metros de largo. El suministro de energía está bien oculto y, sin embargo, es de fácil acceso para el mantenimiento o la adición de nuevos cables
Plataforma de trabajo de aerogeneradores

Problema

Solución

Brazo de limpieza de rastrillo
flizz básico

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente