El sistema funciona con varias aletas grandes que convierten la energía de las olas en energía hidráulica, que luego se convierte en electricidad con la ayuda de una turbina. Cada solapa está conectada al sistema portador a través de dos ejes. Los puntos de apoyo de los ejes están ubicados directamente debajo de la superficie del agua, es decir, donde la potencia de las olas es más fuerte. Debido a la alta tensión mecánica y al agua salada corrosiva, era imposible utilizar cojinetes metálicos convencionales. Los desarrolladores de PolyGen, quienes a su vez están muy familiarizados con las ventajas técnicas del plástico, estuvieron abiertos a los rodamientos hechos de plástico desde el principio
.