Cambiar idioma :

Con los nuevos cables híbridos CF280.UL.H207.D, estamos ampliando nuestro portafolio para incluir la tecnología Movilink DDI de SEW. Una combinación de transmisión de energía y transmisión de datos. Los datos del sistema se transmiten en este cable mediante un elemento coaxial de alta resistencia. Se puede utilizar para aplicaciones con un factor de flexión de hasta 15xd y por lo tanto es adecuado para su uso en una amplia gama de industrias, desde máquinas herramienta y manejo de materiales hasta la industria automotriz. El cable se puede comprar engastado o por metro y se puede utilizar en los motores SEW correspondientes sin ningún problema. Con 28 tipos diferentes de cables híbridos, igus cuenta con la mayor cartera de cables híbridos en cadenas energéticas desde stock. Con esta expansión, estamos siguiendo la tendencia continua de la tecnología híbrida y la combinación de núcleos de energía y redes de datos en un solo cable. Aquí, también, puede contar con nuestras ventajas habituales: hasta 4 años de garantía, sin cantidad mínima de pedido y sin cargo de corte así como numerosas aprobaciones & estándares que también caracterizan esta innovación
.
DDI
la vida útil del cable en línea

Las unidades de negocio, chainflex y readychain, desarrollan y producen cables que se venden por metros y dimensiones y arnesan cables con conectores enchufables para la conexión directa a unidades eléctricas. Como productos de catálogo terminados, contamos con 24 arneses de cables diferentes para fabricantes de accionamientos y esto, en hasta 7 calidades de cable diferentes con el fin de lograr la mejor relación precio-rendimiento para
la aplicación.
| igus® Número de parte | Número de núcleos y sección transversal nominal del conductor [mm2 | Diámetro exterior [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] | |
|---|---|---|---|---|---|
| CF280.UL.H207.15.04.D | (4G1.5+2x (2x1.0) C+HF50-0.9/2.95) C | 15,5 | 191 | 303 | orden |
| CF280.UL.H207.25.04.D | (4 x (2,5) C+HF2) C | 16,5 | 232 | 351 | orden |

La aplicación en IMA Klessmann demuestra que los cables híbridos de igus funcionan bien, acortan el tiempo de instalación y ahorran costos. Hasta cincuenta servoejes en un espacio confinado, alta dinámica, altas expectativas en cuanto a vida útil y radios de curvatura pequeños son las demandas que los cables híbridos deben cumplir en una nueva perforadora
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas