Cambiar idioma :
Un sistema de perforación flexible corre hasta 50 servo ejes que deben posicionarse y coordinarse en segundos, con hasta cuatro kilómetros de cable tendidos dependiendo de la colocación del gabinete de control. El constructor pasó a la tecnología de un solo cable, combinando potencia y retroalimentación en un solo cable híbrido, luego trabajó con igus® en un programa de prueba personalizado que hizo funcionar los cables a través de más de cuatro millones de golpes en radios de curvatura hasta un 50% por debajo del nominal del catálogo.
Hasta cincuenta servoejes en un espacio pequeño, alta dinámica, altas exigencias en vida útil y radios de curvatura pequeños: ¿puede funcionar la tecnología de un cable bajo estas condiciones adversas? IMA Klessmann no solo lo probó sino que lo probó a fondo junto con igus. Resultado: Los cables híbridos de la gama de productos chainflex se prueban y se utilizan en los nuevos sistemas flexibles de perforación flexible IMAGIC flex.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas