Cable de control

Explore nuestra selección de cables de control chainflex® para una amplia gama de aplicaciones. Aquí puede comprar fácilmente su cable de control adecuado sin blindaje o blindado y elegir entre diferentes recuentos de núcleos, diámetros externos y materiales de cubierta exterior como PVC, PUR y TPE. Incluso el uso dentro de un portacables para aplicaciones de radios de flexión pequeños no es un problema: nuestros cables de control altamente flexibles logran un factor de flexión de hasta 3 x d, lo que los hace adecuados para aplicaciones altamente exigentes. Para nuestros cables de control, confiamos en el trenzado empaquetado para 12 o más núcleos. Esto asegura una larga vida útil y una calidad de construcción excepcionalmente alta. Todos los cables de control chainflex han sido probados y verificados en nuestro laboratorio de pruebas interno sobre un área de más de 5,500 m2, lo que nos permite brindar una garantía de vida útil de hasta 4 años. ¡Encuentre y solicite el cable de control perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0
¿No se encontró nada? ¡El igus® LiveChat te ayudará de inmediato! O ¡envíanos un mensaje!