Cable de fibra óptica

Los cables de fibra óptica ofrecen una solución segura para transmitir datos de manera confiable en maquinaria y equipos. Como alternativa a los cables bus, los cables de fibra óptica son una excelente opción ya que pueden ser utilizados con cualquier sistema bus, eliminando la necesidad de reemplazar cables al cambiar a nuevos sistemas de bus. Para la comunicación industrial de datos, ofrecemos tres tipos de fibra en nuestro portafolio que se pueden utilizar independientemente del sistema de bus de campo: monomodo, multimodo y fibra óptica plástica (POF). Todos los cables de fibra óptica chainflex® están especialmente diseñados y probados para el movimiento mecánico continuo. Los cables de fibra óptica chainflex permiten distancias de transmisión de varios cientos de metros y proporcionan la máxima protección EMC para los datos transmitidos. Nuestros cables de fibra óptica se pueden utilizar para doblar radios en cadenas de energía de hasta 5 x d y están disponibles en los siguientes materiales de vaina: PVC, PUR, o TPE. ¡Encuentre y pida el cable de fibra óptica perfecto para su aplicación a continuación!

Número de productos: 0

Más información sobre nuestros cables de fibra óptica

Variedades de cables de fibra óptica

La gama de cables de FOC chainflex® está disponible PVC, PUR y TPE para las siguientes tipologías de cable:

  • POF: Fibra óptica plástica disponible en CFLK
  • PCF: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 200/230 μm disponible en CFLG.LB
  • GOF Multimodo: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 50/125 μm y 62,5/125 μm disponible en CFLG88, CFLG.LB.PUR, CFLG.LB y CFLG.G
  • GOF Singlemode: Fibra óptica en fibra de vidrio de tamaño 9/125 μm disponible en CFLG.LB.PUR y CFLG.G

Estos materiales se clasifican de la siguiente manera:

  • PVC: Trabajo en interior y sin contacto con aceite
  • PUR: Trabajo interior/exterior y con aceite.
  • TPE: Trabajo interior/exterior y con aceite.

Rango de temperaturas en movimiento en cadena:

  • PVC: +5ºC a + 70ºC
  • PUR: - 25ºC a + 80ºC
  • TPE: - 40ºC a + 80 ºC

Torsión: Los cables de fibra óptica para cadena portacables no admiten torsión, pero en caso de necesidad consulte los cables de la serie robótica CFROBOT5.

 

Normativas

Los cables chainflex® se adaptan tanto a las exigencias mecánicas de la aplicación llegando a los radios más pequeños del mercado como a las exigencias de compatibilidad electromagnética (EMC) y en función de la serie a las principales normativas a nivel mundial como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, DNV-GL (certificación marina) así como el cumplimiento de libre de halógenos.

 

Herramientas online

No olvide revisar nuestras herramientas online donde de una forma sencilla podrá seleccionar el cable óptimo para su aplicación (buscador de cable chainflex®) así como calcular la vida útil del cable chainflex® seleccionado (calculador de vida útil chainflex®).

 

Servicio

Toda la gama de cables flexibles para movimiento chainflex® están en stock y disponibles desde stock en 24h, sin pedido mínimo y sin costos por corte.