Guías & de los rieles de bajo perfil drylin® N

Si la aplicación requiere alturas de instalación extremadamente planas, las guías de bajo perfil drylin® N son la herramienta de elección, y eso en cuatro anchos diferentes entre 17 y 80 mm y alturas entre 6 y 12 mm. Las guías de bajo perfil drylin® también ofrecen un funcionamiento ligero y extremadamente silencioso con una gran cantidad de opciones de carro guía. Los rieles de aluminio están disponibles en anodizado plateado o negro. Solo disponible en medidas métricas

Número de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente