Guías & de los rieles de bajo perfil drylin® N

Si la aplicación requiere alturas de instalación extremadamente planas, las guías de bajo perfil drylin® N son la herramienta de elección, y eso en cuatro anchos diferentes entre 17 y 80 mm y alturas entre 6 y 12 mm. Las guías de bajo perfil drylin® también ofrecen un funcionamiento ligero y extremadamente silencioso con una gran cantidad de opciones de carro guía. Los rieles de aluminio están disponibles en anodizado plateado o negro. Solo disponible en medidas métricas

Número de productos: 0
¿No se encontró nada? ¡El igus® LiveChat te ayudará de inmediato! O ¡envíanos un mensaje!

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Miguel Nivon
Miguel Nivon

igus-icon-phone+52 728-284-3185

Servicio al cliente

Servicio al cliente
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas