iglide® E, cojinete de brida, mm

iglide® E, cojinete de brida, mm
iglide® E, cojinete de brida, mm drawing
1 de 2
iglide® E, cojinete de brida, mm
iglide® E, cojinete de brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: EFM-0608-06
  • Material: iglide® E
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Larga vida útil con ejes de aluminio
  • Buenas propiedades de desgaste en aplicaciones lineales y pivotantes
iglidur E se caracteriza especialmente por su larga vida útil en combinación con ejes de aluminio. Especialmente en perfiles de movimiento lineales y pivotantes, iglidur E ofrece propiedades de desgaste particularmente buenas. ​
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h