iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM

High resistance to temperature and chemicals

iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
1 de 2
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ECO-HFM-0608-06
  • Material: iglide® ECO-H
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
MATERIALS.ECO-H_DESCRIPTION
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h