1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: FPFFM-0608-06
- Material: iglide® FPF
- Forma: Cojinete con valona
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Más iglide® FPF artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Conductive and PTFE-free
- Reduces maintenance and lubrication costs
- Similar tribological specifications compared to iglidur F, depending on the application
El nuevo material iglidur FPF no solo es conductor, lo que lo hace especialmente compatible con aplicaciones con requisitos ESD, sino que además no contiene PTFE.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?