1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: GFM-0507-11
- Material: iglide® G
- Forma: Cojinete con valona
- Dimensiones:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 11 mm
- b2 1 mm
- Más iglide® G artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Excelente relación precio/performance
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Rentable
iglide® G | El rodamiento de uso general
*Anteriormente llamado iglide G300
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Más de 650 tamaños disponibles en stock
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Rentable
- Autollubricante y libre de mantenimiento
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Montaje
Los rodamientos iglide® están diseñados para ser cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión pre press-fit puede ser hasta un 2% sobredimensionada, debido a esto, del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?