1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: HPFFM-0304-05
- Material: iglide® HPF
- Forma: Tienda de casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- PTFE-free
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for very high speeds
- Excellent coefficient of friction
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® HPF | Duradero y con alta resistencia a los productos químicos
iglidur® HPF es un material sin PTFE y la primera opción cuando se requiere una larga vida útil en condiciones ambientales extremas. Este material es extremadamente resistente al desgaste, a temperaturas elevadas y al contacto con sustancias químicas. Además, no solo es apropiado para la industria alimentaria y del packaging, sino también para el sector automovilístico.
Aplicaciones típicas
Maquinaria de vending
Industria de bebidas
Industria textil
Industria del embalaje
Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales
¿Cuándo utilizarlo?
| ¿Cuándo no utilizarlo?
|
Tolerancias y sistema de medición
La altura de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo
Montaje
Los iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en la carcasa. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se evitan de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?