1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JFM-0304-03
- Material: iglide® J
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Alta resistencia al desgaste en (casi) todos los ejes
- Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
- Coeficientes de fricción muy bajos en operación en seco
- Amortiguación de vibraciones
iglide® J | Alta resistencia al desgaste en (casi) todos los ejes Probado con PFAS: Todos los
materiales iglide etiquetados como " PFAS probado" fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Más de 250 dimensiones disponibles en stock
- Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
- Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
- Amortiguación de vibraciones
- Buena resistencia a los productos químicos
- El mejor material para usar con materiales de eje blando
- Muy poca absorción de humedad
Una de las principales ventajas de los cojinetes lisos iglide® J es la combinación de un bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco y la baja tendencia al deslizamiento por adherencia. Con una presión superficial máxima recomendada de 5076 psi, los cojinetes lisos iglide® J no son adecuados para cargas extremas.
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?