iglide® X, cojinete de manguito con brida, mm

Hasta 21755 psi estáticos

iglide® X, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® X, cojinete de manguito con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® X, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® X, cojinete de manguito con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: XFM-020406-03
  • Material: iglide® X
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 2 mm
    • d2 4 mm
    • d3 6 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Anteriormente llamado T500
  • Hasta 21755 psi estáticos
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Alta resistencia a la compresión
Chemical and temperature specialist.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Miguel Nivon
Miguel Nivon

igus-icon-phone+52 728-284-3185

Servicio al cliente

Servicio al cliente
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas