1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: ZFI-0203-03
- Material: iglide® Z
- igus-icon-infoArticles made from iglidur® Z are subject to export restrictions.The relevant form will be sent to you after your order has been received.
- Forma: Casquillos con valona
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.3125 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas elevadas
- Alta resistencia térmica
- Para cargas extremas
Long service life under extreme conditions.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?