iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM

iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM drawing
1 de 2
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, flange bearing, mm - ECOGFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ECO-GFM-0810-09
  • Material: iglide® ECO-G
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?