iglidur® FPF, flanged bearing, mm

iglidur® FPF, flanged bearing, mm
iglidur® FPF, flanged bearing, mm drawing
1 de 2
iglidur® FPF, flanged bearing, mm
iglidur® FPF, flanged bearing, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: FPFFM-0608-06
  • Material: iglide® FPF
  • Forma: Cojinete con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Más iglide® FPF artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Conductive and PTFE-free
  • Reduces maintenance and lubrication costs
  • Similar tribological specifications compared to iglidur F, depending on the application

El nuevo material iglidur FPF no solo es conductor, lo que lo hace especialmente compatible con aplicaciones con requisitos ESD, sino que además no contiene PTFE.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?