iglide® J, cojinete de manguito con brida, imperial

El corredor de resistencia versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos

iglide® J, cojinete de manguito con brida, imperial
iglide® J, cojinete de manguito con brida, imperial drawing
1 de 2
iglide® J, cojinete de manguito con brida, imperial
iglide® J, cojinete de manguito con brida, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JFI-0203-03
  • Material: iglide® J
  • Forma: Cojinete con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • El corredor de resistencia versátil, altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos
  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
  • Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
  • Amortiguación de vibraciones

iglide® J | El corredor de resistencia versátil
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Más de 250 dimensiones disponibles en stock
  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
  • Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia a los productos químicos
  • El mejor material para usar con materiales de eje blando
  • Muy poca absorción de humedad
Una de las principales ventajas de los cojinetes lisos iglide® J es la combinación de un bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco y la baja tendencia al deslizamiento por adherencia. Con una presión superficial máxima recomendada de 5076 psi, los cojinetes lisos iglide® J no son adecuados para cargas extremas.

¿Cuándo usarlo?
  • Para altas velocidades
  • Para una mayor resistencia al desgaste a presiones bajas a medias
  • Bajo desgaste contra diferentes ejes
  • Bajo coeficiente de fricción en funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia química
  • Mejor rendimiento con materiales de eje blando
  • Muy poca absorción de humedad
¿Cuándo no usar?
  • Cuando se producen altas presiones
  • Cuando se producen temperaturas a corto plazo que son más altas +248 °F
  • Cuando es necesario un rodamiento rentable para movimientos ocasionales

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?