iglide® J, cojinete de manguito con brida, mm

Alta resistencia al desgaste en (casi) todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos

iglide® J, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® J, cojinete de manguito con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® J, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® J, cojinete de manguito con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JFM-0304-03
  • Material: iglide® J
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 3 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Alta resistencia al desgaste en (casi) todos los ejes
  • Bajo desgaste contra diferentes materiales del eje
  • Coeficientes de fricción muy bajos en operación en seco
  • Amortiguación de vibraciones

iglide® J | El corredor de resistencia versátil

iglide® J se caracteriza sobre todo por los coeficientes de fricción más bajos en operación en seco y su muy baja tendencia al deslizamiento por adherencia. Con una presión superficial máxima recomendada de 35MPa, iglide® J no es adecuado para

cargas extremas.

Áreas de aplicación típicas

  • Maquinaria expendedora
  • Industria de impresión
  • Industria de bebidas
  • Aviación
  • Sala Limpiada

¿Cuándo usarlo?

  • A altas velocidades
  • Cuando se requiere mayor resistencia al desgaste con cargas de presión baja a media
  • Cuando se requiere un desgaste más bajo con una variedad de ejes diferentes
  • Cuando se requieren bajos coeficientes de fricción en operación en seco
  • Cuando el material debe ser amortiguador de vibraciones
  • Cuando se requiere una buena resistencia química 
  • Mejor comportamiento con ejes blandos
  • Baja absorción de humedad

¿Cuándo no usarlo?

  • Si se producen cargas de alta presión
  • Si se producen temperaturas a corto plazo superiores a +120°C
  • Si se requiere un material rentable para movimientos ocasionales
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h