iglide® P, cojinete de manguito con brida, mm

El performance integral rentable para exteriores: sin expansión de humedad incluso con alta humedad ambiental

iglide® P, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® P, cojinete de manguito con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® P, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® P, cojinete de manguito con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: PFM-0405-04
  • Material: iglide® P
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • El performance integral rentable para exteriores: sin expansión de humedad incluso con alta humedad ambiental
  • Baja absorción de agua
  • Bajos índices de desgaste
  • Alta capacidad de carga

iglide® P | El programa integral rentable para exteriores - Sin expansión de humedad incluso con alta humedad ambiental

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Baja absorción de agua
  • Bajos índices de desgaste
  • Alta capacidad de carga
  • Rentable
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Debido a la estabilidad térmica y la baja absorción de agua, los cojinetes iglide® P con brida se encuentran entre los rodamientos todoterreno más estables dimensionalmente en condiciones ambientales variables. Los rodamientos iglide® P se recomiendan para movimientos de giro y rotación para cargas medias.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Si se solicita baja absorción de humedad
  • Cuando se requiere un rodamiento rentable para cargas de alta presión
  • Cuando se necesita alta precisión en alta humedad y temperaturas moderadamente altas
¿Cuándo no usar?
  • Cuando la temperatura máxima de aplicación es superior a +248 °F
  • Cuando es necesario el esmarado mecánico de la superficie de la pared
  • Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h