iglide® Q, cojinete de manguito con brida, mm

Para cargas elevadas - resistente al desgaste en muchos ejes

iglide® Q, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® Q, cojinete de manguito con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® Q, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® Q, cojinete de manguito con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: QFM-0608-03
  • Material: iglide® Q
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Para cargas elevadas - resistente al desgaste en muchos ejes
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores de pv extremos
  • Buenos coeficientes de fricción

iglide® Q | Para cargas elevadas: resistente al desgaste en muchos ejes

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores de pv extremos
  • Buenos coeficientes de fricción
  • Resistente a la suciedad
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Los rodamientos iglide® Q fueron desarrollados especialmente para cargas extremas. Bajo altas cargas, iglide® Q figura entre los materiales iglide® que muestran la mejor resistencia al desgaste. Con una presión radial de 3625 psi, supera incluso a los rodamientos fabricados con el iglide® L280 extremadamente resistente a la abrasión. Los lubricantes sólidos específicos, integrados con precisión en el material, aseguran que la operación en seco libre de mantenimiento esté garantizada bajo cualquier carga.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para aplicaciones oscilantes
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores de pv extremos
  • Si necesita rodamientos resistentes a la suciedad
¿Cuándo no usar?
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Si las temperaturas son constantemente superiores a +275 °F
  • En situaciones que implican cargas de borde elevadas o cargas de impacto fuertes

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h