iglide® R, cojinete de manguito con brida, imperial

Material de bajo costo, bajo desgaste

iglide® R, cojinete de manguito con brida, imperial
iglide® R, cojinete de manguito con brida, imperial drawing
1 de 2
iglide® R, cojinete de manguito con brida, imperial
iglide® R, cojinete de manguito con brida, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: RFI-0305-03
  • Material: iglide® R
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • d3 0.37 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.047 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Material de bajo costo, bajo desgaste
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
  • Rentable

iglide® R | Material de bajo costo, bajo coeficiente de fricción

Durante el desarrollo de iglide® R, el foco estuvo en alto rendimiento y un precio muy bajo. En particular, se iban a lograr bajos coeficientes de fricción y desgaste en la operación en seco. Los componentes hechos de iglide® R están soportados específicamente por una combinación de lubricantes sólidos. El material libre de PTFE y silicona logra coeficientes de fricción extraordinariamente bajos en funcionamiento en seco y funciona en gran medida sin adherencias.



Áreas de aplicación típicas
  • Motocicleta/ scooter
  • Mobiliario/Diseño industrial

Deportes, fitness & rehabilitación


¿Cuándo lo uso?

  • Si se requiere alta resistencia al desgaste a baja carga
  • Si está buscando un material a un precio muy razonable
  • Si se requiere un coeficiente de fricción muy bajo en operación en seco
  • Si se producen cargas de borde
  • Si se desea una baja absorción de humedad
  • Si el PTFE o silicona no están aprobados para la aplicación

¿Cuándo no usarlo?

  • Si se producen cargas de alta presión
  • Si las temperaturas son continuamente superiores a +90°C
  • Si se requiere la mejor resistencia al desgaste posible 
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h