iglide® UW, cojinete de manguito con brida, mm

El corredor de resistencia bajo el agua, para una rotación rápida bajo el agua

iglide® UW, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® UW, cojinete de manguito con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® UW, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® UW, cojinete de manguito con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: UWFM-0304-05
  • Material: iglide® UW
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • El corredor de resistencia bajo el agua, para una rotación rápida bajo el agua
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Para un movimiento rápido y constante
  • Larga vida útil
iglide® UW — El corredor de resistencia bajo el agua, para una rápida rotación bajo el agua
 
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Para un movimiento rápido y constante
  • Larga vida útil
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Los mejores rodamientos iglide® para aplicaciones submarinas. Extremadamente resistente al desgaste bajo el agua, probado y libre de mantenimiento. La primera opción para aplicaciones de bombeo.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para aplicaciones subacuáticas y en medios líquidos
  • Para cargas bajas
  • Para altas velocidades de rotación
  • Para una resistencia extrema al desgaste en un funcionamiento continuo lubricado por medios
¿Cuándo no usar?
  • Cuando las temperaturas son continuamente superiores a +194 °F
  • Cuando se requieren cargas elevadas
  • Cuando solo es factible la operación en seco

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h