iglide® Z, cojinete manguito con brida, mm

Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas

iglide® Z, cojinete manguito con brida, mm
iglide® Z, cojinete manguito con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® Z, cojinete manguito con brida, mm
iglide® Z, cojinete manguito con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ZFM-0405-04
  • Material: iglide® Z
  • igus-icon-info
    Parts made of the material iglidur® Z are subject to export restrictions. The appropriate form will be sent to you after receipt of your order.
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas elevadas
  • Alta resistencia térmica
  • Para cargas extremas

iglide® Z | Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste e impacto incluso a altas cargas y temperaturasProbado con PFAS
: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas elevadas
  • Alta resistencia térmica
  • Para cargas extremas
  • Para altas velocidades de superficie
  • Resistente a cargas de borde
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


La resistencia a la compresión extremadamente alta junto con una alta elasticidad permite que los rodamientos iglide® Z alcancen sus propiedades prominentes en asociación con ejes blandos, cargas de borde e impactos. Los cojinetes son al mismo tiempo adecuados para temperaturas de hasta +482 °F.


¿Cuándo usarlo?
  • Para temperaturas continuas de hasta +482 °F a largo plazo o +590 °F a corto plazo
  • Cuando se requiere una alta resistencia al desgaste, especialmente bajo altas cargas radiales
  • Para altas velocidades de superficie
  • Para carga de bordes en conexión con altas presiones superficiales
¿Cuándo no usar?
  • Para cargas y temperaturas bajas
  • Cuando se requiere un rodamiento rentable de uso general
  • Cuando se necesitan cojinetes eléctricamente conductores
 
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?