- Referencia: ESM-0608-06
- Material: iglide® E
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Valores de fricción muy bajos
- Material resistente al desgaste
- Amortiguación de vibraciones
iglide® E se caracteriza por su larga vida útil cuando se combina con ejes de aluminio. Ofrece propiedades de desgaste particularmente buenas, especialmente en perfiles de movimiento lineales y pivotantes. Las áreas de aplicación típicas incluyen la industria textil, la industria del embalaje, la industria de impresión y la tecnología de automatización.
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® dependen del material y del grosor de la pared. La absorción de humedad y la expansión térmica son cruciales para el material. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad se pueden instalar con un espacio libre de rodamiento pequeño. En cuanto al espesor de pared, se aplica lo siguiente: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayor será la holgura del rodamiento requerida.
Ensamblaje
Los cojinetes lisos iglide® son bujes ajustados a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de que se presionan en el agujero de montaje. La interferencia de presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interno. Esto asegura un ajuste seguro a presión de los cojinetes. De este modo, se evita de manera confiable el desplazamiento axial o radial en la carcasa.