1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: FPFSM-0810-10
- Material: iglide® FPF
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- b1 10 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Conductive and PTFE-free
- Reduces maintenance and lubrication costs
- Similar tribological specifications compared to iglidur F, depending on the application
El nuevo material iglidur FPF no solo es conductor, por lo que resulta especialmente compatible con aplicaciones con requisitos ESD, sino que tampoco contiene PTFE.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?