iglide® GLW, cojinete de manguito, mm

Material rentable para la producción en masa

iglide® GLW, cojinete de manguito, mm
iglide® GLW, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® GLW, cojinete de manguito, mm
iglide® GLW, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GLWSM-1011-07
  • Material: iglide® GLW
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 10 mm
    • d2 11 mm
    • b1 7 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Material rentable para la producción en masa
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Rentable
  • Resistente a la suciedad
  • Resistentes a las vibraciones
  • Autollubricante y libre de mantenimiento

iglide® GLW | Material de bajo costo para grandes cantidades

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Rentable
  • Resistente a la suciedad
  • Resistentes a las vibraciones
  • Autollubricante y libre de mantenimiento


Podemos ofrecer a nuestros clientes rodamientos fabricados con el material iglide® GLW como alternativa a iglide® G para aplicaciones de alto volumen. Con un diseño mecánico similar al iglide® G, los cojinetes lisos iglide® GLW se recomiendan principalmente para cargas estáticas. Con respecto a estas aplicaciones, en las que las propiedades dinámicas de iglide® G en gran medida son poco importantes, iglide® GLW presenta una alternativa muy rentable.
 
Áreas de aplicación típicas
Automoción
Máquinas herramientas
Robótica
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando necesita un cojinete universal económico para la producción en masa
  • Para cargas altas, principalmente estáticas
  • Para velocidades bajas a medias
¿Cuándo no usar?
  • Cuando es necesario el esmarado mecánico de la superficie de la pared
  • Para cargas principalmente dinámicas
  • Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste
  • Si las temperaturas son constantemente superiores a +266 °F
  • Para aplicaciones subacuáticas

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 
Los
rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?