- Part number: QSI-0203-04
- Material: iglide® Q
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Para cargas elevadas - resistente al desgaste en muchos ejes
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
- Recomendado para valores de pv extremos
- Buenos coeficientes de fricción
iglidur® Q | Para cargas elevadas: resistente al desgaste en muchos ejes
iglidur® Q fue desarrollado especialmente para cargas extremas. Bajo cargas elevadas, iglidur® Q es uno de los materiales iglidur® con la mejor resistencia al desgaste. Con una carga radial de 25MPa, incluso el iglidur® W300 altamente resistente al desgaste es superado. Los lubricantes sólidos especiales, extremadamente finamente distribuidos en el material aseguran que la operación en seco sin mantenimiento esté garantizada
bajo cualquier carga.Áreas de aplicación típicas
- Ingeniería agrícola
- Maquinaria de construcción
- Ingeniería de tráfico
¿Cuándo lo uso?
- Para aplicaciones pivotantes
- Para una muy buena resistencia a la abrasión, especialmente bajo cargas extremas
- Para valores extremos p x v
- Si el material necesita ser insensible a la suciedad
¿Cuándo no debería usarlo?
- Para usar bajo el agua
- Si las temperaturas son continuamente superiores a +135°C
- Si se producen cargas de borde elevadas o cargas de impacto fuertes