1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: RSM-1012-15
- Material: iglide® R
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 15 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Material de bajo costo, bajo desgaste
- Buena resistencia a la abrasión
- Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
- Rentable
iglide® R | Material de bajo costo, bajo desgaste
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Buena resistencia a la abrasión
- Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
- Rentable
- Muy poca absorción de humedad
- Autollubricante y libre de mantenimiento
- Gama estándar de stock
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?