iglide® R, cojinete de manguito, mm

Material de bajo costo, bajo desgaste

iglide® R, cojinete de manguito, mm
iglide® R, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® R, cojinete de manguito, mm
iglide® R, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: RSM-1416-10
  • Material: iglide® R
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 10 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Material de bajo costo, bajo desgaste
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
  • Rentable

iglide® R | Material de bajo costo, bajo desgaste

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Buena resistencia a la abrasión
  • Coeficientes bajos de fricción en operación en seco
  • Rentable
  • Muy poca absorción de humedad
  • Autollubricante y libre de mantenimiento
  • Gama estándar de stock


El desarrollo del iglide® R como material de rodamiento enfocado a alto rendimiento y muy bajo costo. Especialmente en la operación en seco se iban a lograr bajos coeficientes de fricción y desgaste. Los rodamientos hechos de iglide® R están soportados selectivamente por una combinación de lubricantes sólidos. El material sin PTFE y silicona logra coeficientes de fricción extremadamente bajos en operación en seco y funciona en gran medida sin efectos de deslizamiento por adherencia.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Si se requiere una alta resistencia al desgaste con cargas bajas
  • Cuando se requiere un rodamiento muy rentable
  • Cuando se requieren coeficientes de fricción muy bajos en operación en seco
  • Si se producen cargas de borde
  • Si está buscando baja absorción de agua
  • Cuando el PTFE y la silicona no están permitidos en su aplicación
¿Cuándo no usar?
  • Si se produce una alta presión
  • Si las temperaturas son constantemente superiores a +194 °F
  • Si se requiere la mejor resistencia al desgaste

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 

Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?