1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: UWSM-0304-05
- Material: iglide® UW
- Forma: Cojinetes de fricción iglide®
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- El corredor de resistencia bajo el agua, para una rotación rápida bajo el agua
- Para aplicaciones subacuáticas
- Para un movimiento rápido y constante
- Larga vida útil
iglide® UW — El corredor de resistencia bajo el agua, para una rápida rotación bajo el agua
- Para aplicaciones subacuáticas
- Para un movimiento rápido y constante
- Larga vida útil
- Funcionando en seco y sin mantenimiento
- Gama estándar de stock
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Los rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?