iglide® Z, cojinete de manguito, imperial

Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas

iglide® Z, cojinete de manguito, imperial
iglide® Z, cojinete de manguito, imperial drawing
1 de 2
iglide® Z, cojinete de manguito, imperial
iglide® Z, cojinete de manguito, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ZSI-0203-03
  • Material: iglide® Z
  • igus-icon-info
    Las piezas fabricadas con el material iglidur® Z están sujetas a restricciones de exportación. Se le enviará el formulario correspondiente tras la recepción de su pedido.
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas, resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas elevadas
  • Alta resistencia térmica
  • Para cargas extremas

iglide® Z | Resistente al desgaste y a los impactos incluso a altas cargas y temperaturas

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.


  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas elevadas
  • Alta resistencia térmica
  • Para cargas extremas
  • Para altas velocidades de superficie
  • Resistente a cargas de borde
  • Auolubricante y libre de mantenimiento
  • Gama estándar de stock
La resistencia a la compresión extremadamente alta junto con una alta elasticidad permite que los rodamientos iglide® Z alcancen sus propiedades prominentes en asociación con ejes blandos, cargas de borde e impactos. Los cojinetes son al mismo tiempo adecuados para temperaturas de hasta +482 °F.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para temperaturas continuas de hasta +482 °F a largo plazo o +590°F a corto plazo
  • Cuando se requiere una alta resistencia al desgaste, especialmente bajo altas cargas radiales
  • Para altas velocidades de superficie
  • Para carga de bordes en conexión con altas presiones superficiales
¿Cuándo no usar?
  • Para cargas y temperaturas bajas
  • Cuando se requiere un rodamiento rentable de uso general
  • Cuando se necesitan cojinetes eléctricamente conductores

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 
Los
rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?