iglide® E, cojinete de manguito, mm

iglide® E, cojinete de manguito, mm
iglide® E, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® E, cojinete de manguito, mm
iglide® E, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ESM-0608-06
  • Material: iglide® E
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Valores de fricción muy bajos
  • Material resistente al desgaste
  • Amortiguación de vibraciones

iglide® E se caracteriza por su larga vida útil cuando se combina con ejes de aluminio. Ofrece propiedades de desgaste particularmente buenas, especialmente en perfiles de movimiento lineales y pivotantes. Las áreas típicas de aplicación incluyen la industria textil, empaque, impresión, y tecnología de máquinas expendedoras.

Tolerancias y sistema de medición

Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® dependen del material y del grosor de la pared. La absorción de humedad y la expansión térmica son cruciales para el material. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad se pueden instalar con una holgura mínima del rodamiento. En cuanto al espesor de pared, se aplica lo siguiente: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayor será la holgura del rodamiento requerida

Ensamblaje

Los cojinetes lisos iglide® son bujes ajustados a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de haber sido presionado en el agujero de montaje. La interferencia de ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. Esto asegura un ajuste seguro a presión de los cojinetes. De este modo, se evita de manera confiable el desplazamiento axial o radial en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?