1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: FSM-0203-03
- Material: iglide® F
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Conductor eléctrico, altamente resistente a la presión
- Conductor eléctrico
- Alta resistencia a la compresión
- Buena resistencia a la temperatura
iglide® F | Conductor eléctrico, muy resistente a la presión
Máxima rigidez y dureza, y particularmente conductora. Cuando se trata de la conductividad eléctrica de materiales, especialmente en aplicaciones donde no debe producirse carga electrostática, iglide® F es la elección correcta. Además, iglide® F es muy resistente a la presión. A temperatura ambiente, se puede cargar estáticamente con hasta 105MPa
.Áreas de aplicación típicas
- Automotriz
- Industria textil
¿Cuándo lo uso?
- Si el material necesita ser eléctricamente conductor
- Para cargas de alta presión estática
¿Cuándo no lo uso?
- Cuando se requiere un retrabajo mecánico
- Cuando se requiere máxima resistencia al desgaste
- Cuando se requiere un coeficiente de fricción muy bajo en funcionamiento en seco
- Para usar bajo el agua
- Cuando se requiere un material universal
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?