iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM

The all-round classic with an excellent price-performance ratio

iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM
iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM drawing
1 de 2
iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM
iglidur® GPF, sleeve bearing, mm - GPFSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GPFSM-0304-05
  • Material: iglide® GPF
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur® GPF | El versátil
Material sin PTFE basado en nuestro probado iglidur G. Los cojinetes de iglidur® GPF satisfacen una amplia gama de requisitos diferentes. Por lo tanto, este material se considera universal. Las aplicaciones típicas incluyen cargas medias y altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® GPF es el decatleta entre los materiales iglidur®. Tiene un rendimiento excelente en todas las disciplinas técnicas y es el versátil clásico, principalmente en lo que respecta a las especificaciones mecánicas, térmicas y tribológicas generales.

Aplicaciones típicas

Agricultura
Automoción
Maquinaria de construcción
Máquinas herramienta
Fitness y deportes

Encuentre más aplicaciones aquí:
Soluciones industriales

 
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando se requiere un cojinete versátil y económico
  • Para velocidades superficiales bajas y medias
  • Si el cojinete necesita utilizarse con ejes de diferentes materiales
  • Para movimientos oscilantes y rotatorios
¿Cuándo no utilizarlo?
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las alturas de instalación y las tolerancias de los insertos metálicos iglidur® dependen del material y el grosor de la pared. Para cada material, la absorción de humedad y la dilatación térmica son factores decisivos. Los cojinetes de fricción con baja absorción de humedad pueden instalarse con una holgura menor. La regla para el grosor de la pared es la siguiente: cuanto más grueso es un cojinete, mayor tolerancia necesita.Métodos de ensayo

Montaje
Los iglidur® son casquillos para montaje a presión. El diámetro interior solo se ajusta a la tolerancia adecuada después de introducirse mediante presión en el alojamiento. La dimensión de exceso de ajuste a presión puede ser de hasta un 2% del diámetro interior. Esto garantiza un ajuste a presión seguro de los cojinetes. De este modo, se previenen de forma fiable los movimientos axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, pegado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?