1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: HSM-0304-03
- Material: iglide® H
- Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
- Dimensiones:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Alta resistencia a la temperatura y a los productos químicos
- Se puede utilizar bajo el agua
- Para altas temperaturas
- Resistente a los productos químicos
iglide® H | Alta temperatura y resistencia química
iglide® H es un material termoplástico reforzado con fibra que fue especialmente desarrollado para aplicaciones en alta humedad o bajo el agua. iglide® H se puede usar completamente libre de lubricación; cuando se usa en áreas húmedas, el medio circundante sirve como un lubricante adicional. Apto para temperaturas de hasta +200°C. coeficiente de fricción muy bajo en conjunción con ejes endurecidos
.Áreas de aplicación típicas
- Industria de bebidas
- Tecnología médica
- Offshore
- Construcción naval
¿Cuándo lo uso?
- Para usar bajo el agua
- Cuando se requiere resistencia a altas temperaturas
- Para cargas mecánicas elevadas
- Para uso en contacto con productos químicos
¿Cuándo no debo usarlo?
- Cuando se requiere la mayor resistencia al desgaste bajo el agua
- Cuando se requiere la mejor resistencia química universal
- Para la mayor resistencia a la compresión a temperaturas más altas
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?