iglide® P, cojinete de manguito, mm

Sin absorción de humedad incluso con alta humedad ambiental

iglide® P, cojinete de manguito, mm drawing
iglide® P, cojinete de manguito, mm
1 de 2
iglide® P, cojinete de manguito, mm drawing
iglide® P, cojinete de manguito, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: PSM-0304-03
  • Material: iglide® P
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Sin absorción de humedad incluso con alta humedad ambiental
  • Bajos índices de desgaste
  • Alta capacidad de carga
  • Rentable

iglide® P | El todoterreno rentable para exteriores - Sin hinchazón incluso con alta humedad ambiental

Debido a su estabilidad térmica y baja absorción total de humedad, iglide® P es uno de los materiales todoterreno más dimensionalmente estables en condiciones ambientales cambiantes. iglide® P se recomienda para movimientos pivotantes y rotacionales a cargas medias.

Áreas de aplicación típicas

  • Ingeniería mecánica
  • Mobiliario/diseño industrial
  • Tecnología solar
  • Deportes, fitness & rehabilitación
  • Ingeniería de tráfico

¿Cuándo lo uso?

  • Cuando se requiere baja absorción de humedad
  • Cuando se requiere un material rentable para cargas de alta presión
  • Cuando se requiere mayor precisión en temperaturas húmedas y medias

¿Cuándo no lo uso?

  • Cuando se requiere un retrabajo mecánico
  • Cuando se requiere máxima resistencia al desgaste
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h