iglide® X, cojinete de manguito, mm

Alta temperatura y resistencia química con resistencia a la compresión

iglide® X, cojinete de manguito, mm
iglide® X, cojinete de manguito, mm drawing
1 de 2
iglide® X, cojinete de manguito, mm
iglide® X, cojinete de manguito, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XSM-0203-03
  • Material: iglide® X
  • Forma: Cojinetes de fricción iglidur®
  • Dimensiones:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Más iglide® X artículos
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Anteriormente llamado iglide® T500
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Hasta 21755 psi estático, 150 MPa estático
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Alta resistencia a la compresión

iglide® X* | Alta temperatura y resistencia química con resistencia a la compresión

*Anteriormente llamado iglide® T500

Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Más de 250 dimensiones disponibles en stock
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Alta resistencia a la compresión
  • Muy baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia al desgaste en todo el rango de temperatura


iglide® X se define por su combinación de resistencia a altas temperaturas con resistencia a la compresión, junto con alta resistencia a los productos químicos. iglide® X está diseñado para velocidades más altas que otros cojinetes iglide®.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para cargas de presión de hasta 21755 psi
  • Para movimientos lineales con acero inoxidable a altas temperaturas
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo (a corto plazo a +599 °F)
  • Muy baja absorción de humedad
  • Alta resistencia al desgaste en todo el rango de temperatura
¿Cuándo no usar?
  • Para un desgaste muy bajo con cargas elevadas
  • Para aplicaciones subacuáticas económicas
  • Para cargas de borde

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
 
Los
rodamientos iglide® de montaje son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?