Elija el lugar de entrega

La selección de la página del país/región puede influir en varios factores como el precio, las opciones de envío y la disponibilidad del producto.
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
Spherical insert bearings

Bearings with igubal® bearing inserts are 80% lighter than their metal counterparts and yet comparably robust. At the same time, they are up to 40% cheaper. Our bearing inserts enable dry running without lubrication and are thus maintenance-free, which means they are more economical in operation. The igubal® bearing inserts are available in different high-performance plastics, each with different properties. The iglidur® J polymer scores with low moisture absorption, and another high-performance plastic was also developed for the food sector, which is detectable by metal detectors and increases product safety. The igubal® bearing inserts are available in the dimensional series E.

Número de productos: 5

Spherical insert bearing, moulded, A350EM-SP, mm, igubal®

  • Dimensional series E following DIN ISO 12240 
  • Spherical ball material: iglidur® A350
  • Compliant according to EU Regulation 10/2011 EC and FDA-compliant
  • Cost-effective production through injection moulding
  • For metallic bearing housings

igubal® JEM-SP cojinete intercambiable, inyectado

  • Tamaño: serie E según DIN ISO 12240 
  • Material del cojinete intercambiable: iglidur® J
  • Baja absorción de humedad
  • Producción económica por inyección
  • Para soportes metálicos para cojinetes
desde / de 3.03 USD/Uni.
13 artículos, de los cuales están listos para enviar:
9 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Bola esférica JEM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® J 
  • Para varios cojinetes metálicos
  • Bajo desgaste con una gran variedad de materiales de eje
  • Coeficientes de fricción bajos en condiciones de funcionamiento en seco
  • Amortiguación de vibraciones
  • Buena resistencia a las sustancias químicas
  • El mejor material para ejes blandos
  • Baja absorción de humedad
desde / de 22.50 USD/Uni.
8 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Bola esférica, A180EM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® A180
  • Para diversos alojamientos metálicos
  • Cumple con los requisitos de conformidad de la FDA para el contacto continuo con alimentos
  • Buena resistencia al entorno
  • Para ambientes húmedos
  • Buena resistencia al desgaste

Bola esférica, A350EM, bola esférica de sustitución, slim, mm, igubal®

  • Tamaño: E de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la bola esférica: iglidur® A350
  • Para diversas carcasas metálicas
  • Conforme a la FDA y al reglamento (CE) n.º 10/2011
  • Para temperaturas de hasta 180  °C
  • Para cargas medias y altas
  • Adecuado tanto para aplicaciones oscilantes como rotativas
a petición
8 artículos, de los cuales están listos para enviar:
1 en 24 - 48 horas
Ir a la página de producto

Consulting

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.