Rodamientos esféricos aptos para alimentos

El desarrollo de plásticos de alto rendimiento compatibles con la FDA para la industria alimentaria es un avance significativo en la seguridad alimentaria. Estos plásticos cumplen con estrictos estándares, como el reglamento EU-10/2011, para evitar la contaminación de los alimentos y garantizar un procesamiento seguro. Su capacidad para operar sin lubricantes adicionales y su resistencia a una variedad de procesos de limpieza y esterilización los convierten en una opción ideal para la producción de alimentos. El color azul y los aditivos detectables mejoran aún más la seguridad al permitir la detección óptica y magnética y la ubicación en caso de rotura o defecto.
Número de productos: 0
Lamentablemente, en estos momentos no hay productos disponibles en esta categoría. ¿Necesitas ayuda o una solución a medida? Con el chat online de igus® le ayudaremos a encontrar una solución rápida. O bien Envíenos un mensaje

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h