Insertar rodamientos

Los cojinetes de inserción esféricos igubal® son un 80% más ligeros que sus homólogos metálicos y, sin embargo, son comparativamente robustos. Al mismo tiempo, son hasta un 40% más rentables. Nuestros cojinetes de inserción esférica permiten el funcionamiento en seco sin lubricación externa, por lo que no requieren mantenimiento y son más económicos en su operación. Los cojinetes de inserción esférica igubal® están disponibles en varios plásticos de alto rendimiento, cada uno con diferentes especificaciones. El polímero iglide® J atrae con baja absorción de humedad, y también se ha desarrollado otro plástico de alto rendimiento para la industria alimentaria, que puede ser detectado por detectores de metales y aumenta la seguridad del producto. El Los cojinetes de inserción esférica igubal® están disponibles en la serie dimensional  E.

Número de productos: 0

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Servicio al cliente