Cambiar idioma :

Los sistemas de vapor solar de ECOTHERM se pueden instalar en los techos de las instalaciones de producción industrial para reducir el consumo de combustibles fósiles de las calderas de vapor existentes. La instalación en el techo de la sala es rápida, conectar el sistema de vapor solar es fácil y encima de eso, los usuarios reducen sus emisiones de CO2.
Ecotherm ha adaptado la tecnología de energía solar concentrada a los requerimientos de aplicaciones industriales de vapor. El sol se enfoca a través de una serie de espejos móviles sobre una tubería colectora. El agua que fluye a través del colector se convierte en vapor por los rayos solares concentrados. Luego, el vapor se alimenta a un sistema de vapor existente a una temperatura y presión específicas. La generación de vapor por una caldera de vapor alimentada por combustibles fósiles puede reducirse en consecuencia. Esto no solo ahorra costos, sino también CO2.

Es particularmente importante que los espejos del sistema se puedan ajustar con mucha precisión, ya que esto influye significativamente en la eficiencia del sistema. Esto requiere un rodamiento de precisión, para lo cual se utilizan cojinetes lisos iglidur®. Los cojinetes tenían que ser aptos para uso en exteriores y ser capaces de soportar altas radiaciones UV. Todo en un rango de temperatura entre -30 y +60 °C. requisitos adicionales de Ecotherm fueron una vida útil del rodamiento de 20 años, uso libre de mantenimiento y bajos costos. Todos estos requisitos pueden ser cumplidos por los cojinetes UV iglidur® J.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas