igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Requerimientos: Para aplicaciones de servicio extremadamente pesado
- Chaqueta exterior: TPE
- Resistencia al aceite: Resistente al aceite según DIN EN 60811-404, resistente a aceites orgánicos según VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB por DEA
- Libre de halógenos
- Sin silicona
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Libre de PVC
- CFRIP®
- clase chainflex®: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9289004
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.